Mantas de aquecimento, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 12.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 400
140F0615
Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 1, Comprimento da manta [m]: 12
140F0615
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do conjunto | No |
| Altura do pacote [mm] | 180 mm |
| Aplicação | Asphalt ice and snow melting |
| Aprovação | CE |
| Área de cobertura [m²] | 12.00 m² |
| Bainha externa | XPLO |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Chumbo frio | Sim |
| Classe IP do elemento | IPX7 |
| Comprimento da manta [m] | 12.00 m |
| Comprimento do chumbo frio [m] | 30.0 m |
| Contains batteries | No |
| Cor da bainha externa | Preto |
| Descrição | DEVIasphalt™ 300T 3624 400V 1x12m ESPECIAL |
| Descrição do produto | DEVIasphalt™ 300T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do cabo [mm] | 7.0 mm |
| Empresa certificadora | Intertek Semko |
| EPD available | Yes |
| Espessura [mm] | 7.0 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Força de deformação [N] | >1500 N |
| Força de tração [N] | >300 N |
| Garantia [Ano] | 20 |
| Grupo de produtos | Mantas de aquecimento |
| Isolamento do condutor | FEP |
| Largura da manta [m] | 1.0 m |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura do pacote [mm] | 180 mm |
| Material de preenchimento | XPLE |
| Material Description | DEVIasphalt 300T 12m² 1x12m 400V 30m |
| Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
| Product line | 21 |
| Profundidade do pacote [mm] | 1000 mm |
| Proteção UV | Sim |
| Quantidade de chumbo frio | 1 |
| Quantidade de condutores de chumbo frio | 2 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Resistência do cabo [Ohm] | 44.2000 Ohm |
| Retardador de chama | Sim |
| Saída da manta [W/m²] | 300 W/m² |
| Saída de aquecimento [W] | 3625 W |
| Sem chumbo | Sim |
| Tamanho do chumbo frio [mm²] | 2.5 mm² |
| Tela bicondutora [mm²] | 1 |
| Tela do cabo | Folha de alumínio 100% |
| Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura de operação [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de período curto [°C] [Max] | 240 °C |
| Temperatura não operacional [°C] [Max] | 85 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 400 V |
| Tipo de chumbo frio | DTWK |
| Tipo de produto | DEVIasphalt™ 300T |
| Tipo do cabo | Condutor duplo |
| UL mark | No |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 13.67 Quilograma |
| Peso líquido | 13.516 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 32.4 Litro |
| EAN/UPC | 5703466229194 |