Danfoss logo
189B4060_Veria Control T45

Termostatos, Veria T45

189B4060

Termostato digital T45 de controle Veria

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Altura [mm]86 mm
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Carga indutiva13 A
China RoHS complianceOut of scope
Classe IP do elemento30
Consumo de energia em espera [W] [Max]2.00 W
Contains batteriesYes
CorBranco RAL 9010
DescriçãoTermostato digital T45 de controle Veria
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garantia [Ano]2
Grupo de produtosTermostatos
In scope of WEEEYes
Característica
Valor
Label productYes
Material DescriptionVeria Control T45 Digital thermostat
Product line21
Qtde de bateria1
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura - ambiente [°C] [Max]45 °C
Temperatura - ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura - piso [°C] [Max]35 °C
Temperatura - piso [°C] [Min]5 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de displayTela de toque
Tipo de produtoVeria T45
Tipo de sensorNTC
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Weight per battery1 g

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.384 Kilogram
Peso líquido0.38 Kilogram
Volume1.131 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5703466192405
Proposition 65No significant risk