Danfoss logo
189B4030_40_50 Veria Control W45

Termostatos, Veria B45, Tipo de sensor: NTC

189B4050

Temperatura - ambiente [°C]: 5 - 35, Temperatura - piso [°C]: 5 - 45, Tipo de display: Sem monitor

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]85 mm
AplicaçãoFloor heating
Carga resistiva máxima [A]15 A
Chave de 2 polosSim
China RoHS complianceOut of scope
Classe IP do elemento31
Consumo de energia em espera [W] [Max]0.25 W
Contains batteriesNo
DescriçãoTermostato B45 de controle Veria
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garantia [Ano]2
Grupo de produtosTermostatos
In scope of WEEEYes
Característica
Valor
Largura [mm]85.00 mm
Material DescriptionVeria Control B45 thermostat
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura - ambiente [°C] [Max]35 °C
Temperatura - ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura - piso [°C] [Max]45 °C
Temperatura - piso [°C] [Min]5 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de displaySem monitor
Tipo de produtoVeria B45
Tipo de sensorNTC
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.232 Kilogram
Peso líquido0.23 Kilogram
Característica
Valor
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466190401