Danfoss logo
PX thermostat_088L3045

Termostato DS8

088L3045

Tipo de display: Sem monitor

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [in]4.75 in
Altura [mm]121 mm
AplicaçãoRoof frost protection
Aprovaçãoc CSA us
Carga resistiva máxima [A]30 A@277V
CE markNo
Chave de 2 polosNão
Chave do relé1 polo
China RoHS complianceOut of scope
Classe IP do elementoNEMA 3R
Contains batteriesNo
CorBranco
DescriçãoControlador DS-8C para derretimento de neve
Descrição do produtoTermostato DS8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sim/Não)Não
Empresa certificadoraC CSA US
EU RoHS complianceOut of scope
Garantia [Ano]2
Grupo de produtosTermostatos
Característica
Valor
Largura [mm]165.00 mm
Largura [pol]6.50 in
Material DescriptionDS-8C Controller w. Remote Snow and Ice
Montagem DINNão
Product line21
Profundidade [mm]70 mm
Profundidade [pol]2.75 in
Proteção contra congelamento [°F]-40 °F
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]120 V
Tipo de displaySem monitor
Tipo de produtoRX controller
Tipo de sensorOutdoor
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.333 Quilograma
Peso líquido1.32 Quilograma
Volume5.234 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5703466242568
Proposition 65Reproductive Harm