Controles PX
ETO2-4550
Tipo de display: Sem monitor
ETO2-4550
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Roof frost protection |
| Carga resistiva máxima [A] | 16 A |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Controlador para derretimento de neve |
| Descrição do produto | Controles PX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Sim/Não) | Não |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Termostatos |
| Material Description | SNOW MELTING CONTROLLER |
| Product line | 21 |
| Tipo de display | Sem monitor |
| Tipo de produto | PX controller |
| Tipo de sensor | Outdoor |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.62 Quilograma |
| Peso líquido | 0.62 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703502660257 |