Termostato PX, Controles PX, Tipo de sensor: NTC
088L3422
Tipo de display: Sem monitor
088L3422
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [in] | 6.38 in |
| Altura [mm] | 162 mm |
| Aplicação | Roof frost protection |
| Aprovação | c CSA us |
| Carga indutiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máxima [A] | 25 A@120-240V |
| CE mark | No |
| Chave de 2 polos | Não |
| Chave do relé | 1 polo |
| Classe IP do elemento | 44 |
| Contains batteries | No |
| Cor | Branco |
| Descrição | Termostato da tensão de linha com carcaça à prova d'água |
| Descrição do produto | Controles PX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Sim/Não) | Não |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Empresa certificadora | C CSA US |
| Grupo de produtos | Termostatos |
| Histerese (+/-) | 0.20 |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Largura [mm] | 78.00 mm |
| Largura [pol] | 3.10 in |
| Material Description | Line Voltage Therm. w/Weatherproof Encl. |
| Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Product line | 21 |
| Profundidade [mm] | 64 mm |
| Profundidade [pol] | 2.50 in |
| Proteção contra congelamento [°C] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 120 V |
| Tipo de display | Sem monitor |
| Tipo de indicador | LED |
| Tipo de produto | Termostato PX |
| Tipo de sensor | NTC |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.34 Quilograma |
| Peso líquido | 0.34 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466164884 |
| Proposition 65 | Cancer |