Danfoss logo
PX thermostats_088L3041_small

Termostato DS8

088L3042

Tipo de display: Sem monitor

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoRoof frost protection
Carga resistiva máxima [A]30 A@277V
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoControlador de sensor de chuva/neve DS-824
Descrição do produtoTermostato DS8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sim/Não)Não
Característica
Valor
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosTermostatos
Material DescriptionDS-824 Rain/Snow Sensor, Controller
Product line21
Tipo de displaySem monitor
Tipo de produtoPX controller
Tipo de sensorOutdoor
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.242 Quilograma
Peso líquido0.24 Quilograma
Volume5.244 Decímetro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5703466195864
Proposition 65Reproductive Harm