Termostatos, Termostato LX não programável, Tipo de sensor: Sala + Piso
088L5137
41 °F, 104 °F, Tipo de display: LCD
088L5137
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [in] | 5.10 in |
| Altura [mm] | 130 mm |
| Aplicação | Floor heating |
| Aprovação | c CSA us |
| Carga indutiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máxima [A] | 15 A |
| CE mark | No |
| Chave de 2 polos | Não |
| Chave do relé | 1 polo |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe IP do elemento | 21 |
| Contains batteries | No |
| Cor | Branco |
| Descrição | Termostato LX205 não programável |
| Descrição do produto | Termostato LX não programável |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Sim/Não) | Sim |
| Empresa certificadora | C CSA US |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Frequência [Hz] | 60 Hz |
| Garantia [Ano] | 2 |
| Grupo de produtos | Termostatos |
| Histerese (+/-) | 0.20 |
| Largura [mm] | 82.00 mm |
| Largura [pol] | 3.20 in |
Característica | Valor |
|---|---|
| Limitador de temperatura [°F] [Max] | 104 °F |
| Limitador de temperatura [°F] [Min] | 41 °F |
| Material Description | LX205 Non programmable Thermostat |
| Montagem DIN | Não |
| Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] | 12 @ 25 |
| Product line | 21 |
| Profundidade [mm] | 20 mm |
| Profundidade [pol] | 0.80 in |
| Proteção contra congelamento [°C] | 5 °C |
| Proteção contra congelamento [°F] | 41 °F |
| Temperatura - piso [°F] [Max] | 104 °F |
| Temperatura - piso [°F] [Min] | 41 °F |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 104 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 120 V |
| Tipo de display | LCD |
| Tipo de indicador | LED |
| Tipo de produto | Termostato LX/TX |
| Tipo de regulação | PWM |
| Tipo de sensor | Sala + Piso |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.4 Quilograma |
| Peso líquido | 0.4 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466238721 |