Termostatos, Extensor de carga LX, Tipo de sensor: Piso
088L5135
Tipo de display: Sem monitor
088L5135
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [in] | 4.80 in |
| Altura [mm] | 123 mm |
| Aplicação | Floor heating |
| Carga indutiva | 15 A |
| Carga resistiva máxima [A] | 15 A |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe IP do elemento | 40 |
| Contains batteries | No |
| Cor | Branco |
| Descrição | Extensor de carga LX |
| Descrição do produto | Extensor de carga LX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Termostatos |
| In scope of WEEE | Yes |
| Largura [mm] | 75.00 mm |
| Largura [pol] | 3.00 in |
| Material Description | Danfoss LX Power Module |
| Number of contactors [pcs] | 1 pc |
| Product line | 21 |
| Profundidade [mm] | 25 mm |
| Profundidade [pol] | 1.00 in |
| Tipo de display | Sem monitor |
| Tipo de produto | Termostato LX/TX |
| Tipo de sensor | Piso |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.242 Quilograma |
| Peso líquido | 0.24 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466199329 |