Danfoss logo
Magnetic Contactor - 40A, 120V

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 40 A

088L3451

Tipo de display: Sem monitor

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoGround ice and snow melting
Carga indutivamax 40A
Carga resistiva máxima [A]40 A
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoContator magnético – 40A, 208-240V
Descrição do produtoGX thermostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sim/Não)Não
Característica
Valor
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosTermostatos
Material DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 208-240V
Product line21
Tipo de displaySem monitor
Tipo de produtoGX controller
Tipo de sensorOutdoor
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1 Quilograma
Peso líquido1 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5703466149478