Danfoss logo
Magnetic Contactor - 40A, 120V

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 120 A

088L3450

Tipo de display: Sem monitor

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoGround ice and snow melting
Carga indutivamax 120 A
Carga resistiva máxima [A]120 A
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoContator magnético – 40A, 120V
Descrição do produtoGX thermostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sim/Não)Não
Característica
Valor
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosTermostatos
Material DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 120V
Number of contactors [pcs]1 pc
Product line21
Tipo de displaySem monitor
Tipo de produtoGX controller
Tipo de sensorOutdoor
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1 Quilograma
Peso líquido1 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5703466149461
Proposition 65Cancer