Tipo de sensor: Caixa temporizadora
088L3438
Tipo de display: Sem monitor
088L3438
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [in] | 12.00 in |
| Aplicação | Ground ice and snow melting |
| Carga resistiva máxima [A] | 100 A |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe IP do elemento | NEMA 1 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | 100A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 2-3P CS |
| Descrição do produto | GX thermostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Sim/Não) | Não |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garantia [Ano] | 2 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Termostatos |
| In scope of WEEE | Yes |
| Largura [pol] | 10.00 in |
| Material Description | 100A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 2-3P CS |
| Number of contactors [pcs] | 2 pc |
| Product line | 21 |
| Profundidade [pol] | 5.00 in |
| Tensão de alimentação [V] CA | 120 V |
| Tipo de display | Sem monitor |
| Tipo de produto | GX controller |
| Tipo de sensor | Caixa temporizadora |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 10.43 Quilograma |
| Peso líquido | 10.43 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.983 Litro |
| EAN/UPC | 5715162422335 |