Termostatos, ECtemp TAI, Tipo de sensor: NTC
088L0461
Temperatura - ambiente [°C]: 5 - 38, Tipo de display: LCD
088L0461
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 84 mm |
| Aplicação | Floor heating |
| Carga resistiva máxima [A] | 10 A |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe IP do elemento | 30 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | ECtemp TAI 0.5 |
| Descrição do produto | ECtemp TAI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Sim/Não) | Sim |
| Ecodesign class | 4 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Garantia [Ano] | 2 |
| Grau de poluição | 2 |
| Grupo de produtos | Termostatos |
| Largura [mm] | 81.00 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Danfoss ECtemp TAI 0.5 |
| Product line | 21 |
| Profundidade [mm] | 17 mm |
| Temperatura - ambiente [°C] [Max] | 38 °C |
| Temperatura - ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 220 V |
| Tipo de display | LCD |
| Tipo de produto | ECtemp TAI |
| Tipo de regulação | PI (Proportional Integral) |
| Tipo de sensor | NTC |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.18 Kilogram |
| Peso líquido | 0.06 Kilogram |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.556 Liter |
| EAN/UPC | 5703466249543 |