Danfoss logo
088L0120,088L0121_NextPlus_F0

Termostatos, ECtemp Next Plus, Tipo de sensor: Sala + Piso

088L0120

Temperatura - ambiente [°C]: 5 - 35, Tipo de display: LCD

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Altura [mm]86 mm
AplicaçãoFloor heating
AprovaçãoCE
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Carga indutivamax 1A
Carga resistiva máxima [A]16 A
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classe do softwareA
Classe IP termostato30
Contains batteriesYes
CorBranco RAL 9010
DescriçãoDanfoss ECtemp Next
Descrição do produtoECtemp Next Plus
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Display (Sim/Não)Sim
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Garantia [Ano]2
Grupo de produtosTermostatos
In scope of WEEEYes
Característica
Valor
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next
Montagem DINNão
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Product line21
Profundidade [mm]16 mm
Qtde de bateria1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
Temperatura - ambiente [°C] [Max]35 °C
Temperatura - ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura - piso [°C] [Max]45 °C
Temperatura - piso [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C]75 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]220 V
Tipo de displayLCD
Tipo de produtoECtemp Next Plus
Tipo de sensorSala + Piso
UL markNo
Warranty type2-year product warranty
Weight per battery1 g

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.8 Quilograma
Peso líquido0.792 Quilograma
Volume0.001 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5703466233962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm