Danfoss logo
ECtemp ECO Heat, 088L0452

ECtemp ECO Heat

088L0452

ECtemp ECO Heat, black

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]86 mm
AplicaçãoFloor heating
Carga resistiva máxima [A]16
CE markNo
Classe IP do elemento20
Classe IP termostato20
Contains batteriesNo
CorPreto
DescriçãoECtemp ECO Heat, black
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sim/Não)Sim
Garantia [Ano]2
Grupo de produtosTermostatos
Largura [mm]86.00 mm
Característica
Valor
Material DescriptionECtemp ECO Heat, black
Montagem DINNão
Product line21
Proteção contra congelamento [°C]5 °C
Sistema de quadro compatívelNão
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]250 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]85 V
Tipo de displayLED
Tipo de produtoECtemp ECO Heat
Tipo de regulaçãoHisterese
Tipo de sensorSala + Piso
Tipo de sensor externo compatívelSim
Warranty type2-year product warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto251 Grama
Peso líquido204 Grama
Característica
Valor
Volume0.595 Litro
EAN/UPC5703466252185