Danfoss logo
EFET610_088L0448_F

Termostatos, ECtemp 610, Tipo de sensor: Fio

088L0448

Tipo de display: Sem monitor

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ajuste da balança-10 +50ºC
Altura [mm]100 mm
Altura do pacote [mm]85 mm
AplicaçãoCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protection
AprovaçãoCE
Carga indutivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máxima [A]10 A
CE markYes
Chave de 2 polosSim
Chave do relé2 polos
China RoHS complianceYes
Classe IP do elemento44
Consumo de energia em espera [W] [Max]0.93 W
Contains batteriesNo
CorBranco RAL 9010
DescriçãoECtemp 610
Descrição do produtoECtemp 610
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa certificadoraEACIntertek Semko
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max]50 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min]10 °C
Garantia [Ano]2
Grau de poluição2
Grupo de produtosTermostatos
Histerese (+/-)0.20
Característica
Valor
In scope of WEEEYes
Largura [mm]69.50 mm
Largura do pacote [mm]95 mm
Material DescriptionEFET-610, IP44 WE DIN-sensor cable, 2-po
Montagem DINNão
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Product line21
Profundidade [mm]45 mm
Profundidade do pacote [mm]140 mm
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²]2 x 2.5
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]65 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C]75 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]220 V
Tipo de displaySem monitor
Tipo de indicadorLED
Tipo de produtoECtemp 610
Tipo de regulaçãoHisterese
Tipo de sensorFio
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.272 Quilograma
Peso líquido0.222 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.008 Litro
EAN/UPC5703466130384