Danfoss logo
ECtemp 440

Termostatos, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C

088L0468

Faixa de configuração de temperatura [°C]: 5 - 35, Tipo de display: LCD

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Altura [mm]86 mm
AplicaçãoFloor heating
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
China RoHS complianceYes
Classe IP termostato30
Contains batteriesYes
CorBranco RAL 9016
DescriçãoECtemp 440 CN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sim/Não)Sim
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max]35 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min]5 °C
Característica
Valor
Grupo de produtosTermostatos
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEFIT-440 CN,
Montagem DINNão
Product line21
Profundidade [mm]13 mm
Qtde de bateria1
Temperatura - piso [°C] [Max]45 °C
Temperatura - piso [°C] [Min]5 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]220 V
Tipo de displayLCD
Tipo de produtoECtemp 440
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.275 Quilograma
Peso líquido0.27 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.001 Metro cúbico
EAN/UPC5703466202760