Mantas de aquecimento, Veria QM 150, 4.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230, 600 W
189B0170
Veria QM 150 600W 230V 4m², 2C GLO
189B0170
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Floor heating |
| Aprovação | CE |
| Área de cobertura [m²] | 4.00 m² |
| Bainha externa | PVDF |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Chumbo frio | Sim |
| Classe IP do elemento | IPX7 |
| Comprimento da manta [m] | 8.00 m |
| Comprimento do chumbo frio [m] | 2.3 m |
| Contains batteries | No |
| Cor da bainha externa | Amarelo |
| Descrição | Veria QM 150 600W 230V 4m², 2C GLO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espessura [mm] | 3.50 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Força de deformação [N] | 600 N |
| Força de tração [N] | 120 N |
Característica | Valor |
|---|---|
| Garantia [Ano] | 12 |
| Grupo de produtos | Mantas de aquecimento |
| Isolamento do condutor | FEP |
| Largura da manta [m] | 0.5 m |
| Material Description | Veria QM 150 600W 230V 4m², 2C GLO |
| Product line | 21 |
| Quantidade de chumbo frio | 1 |
| Quantidade de condutores de chumbo frio | 1 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Saída de aquecimento [W] | 600 W |
| Tamanho do chumbo frio [mm²] | 1.0 mm² |
| Temperatura de operação [°C] [Max] | 120 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de chumbo frio | DTWB |
| Tipo de produto | Veria QM 150 |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.48 Quilograma |
| Peso líquido | 2.455 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 22.739 Litro |
| EAN/UPC | 5703466206867 |