Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Mantas de aquecimento, Veria QM 100, 5.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230, 500 W

189B0144

Veria QM 100 500W 230V 5m², 2C GLO

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoFloor heating
AprovaçãoCE
Área de cobertura [m²]5.00 m²
Bainha externaPVDF
CE markYes
China RoHS complianceYes
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [m]10.00 m
Comprimento do chumbo frio [m]2.3 m
Cor da bainha externaAmarelo
DescriçãoVeria QM 100 500W 230V 5m², 2C GLO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espessura [mm]3.50 mm
EU RoHS complianceYes
Força de deformação [N]600 N
Característica
Valor
Força de tração [N]120 N
Garantia [Ano]12
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Isolamento do condutorFEP
Largura da manta [m]0.5 m
Material DescriptionVeria QM 100 500W 230V 5m², 2C GLO
Product line21
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio2
REACH Candidate List substancesNo
Saída de aquecimento [W]500 W
Tamanho do chumbo frio [mm²]1.0 mm²
Temperatura de operação [°C] [Max]120 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de chumbo frioDTWB
Tipo de produtoVeria QM 100

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.73 Quilograma
Peso líquido2.703 Quilograma
Característica
Valor
Volume22.739 Litro
EAN/UPC5703466206737