Mantas de aquecimento, ECdry, 55 W/m², 5.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230
088L0143
Tipo do cabo: Condutor simples, Largura da manta [m]: 1, Comprimento da manta [m]: 5
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Tapetes de aquecimento
088L0143
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do conjunto | No |
| Altura de instalação [mm] [Min] | 8 mm |
| Aplicação | Floor heating |
| Aprovação | CE |
| Área de cobertura [m²] | 5.00 m² |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Chumbo frio | Não |
| Classe IP do elemento | IPX7 |
| Comprimento da manta [m] | 5.00 m |
| Contains batteries | No |
| Corrente [A] [Max] | 10.0 A |
| Cortado no comprimento | Não |
| Descrição | ECdry 55 242W 230V 5m² |
| Descrição do produto | ECdry 55 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Empresa certificadora | Intertek Semko |
| Espessura [mm] | 8.00 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Garantia [Ano] | 5 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Mantas de aquecimento |
| In scope of WEEE | Yes |
| Largura [mm] | 100.00 mm |
| Largura da manta [m] | 1.0 m |
| Largura do pacote [mm] | 250 mm |
| Material de isolamento | Espuma PP |
| Material Description | Danfoss ECdry 55 242W 230V 5m² |
| Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
| Product line | 21 |
| Profundidade do pacote [mm] | 1050 mm |
| Redução sonora [dB] | 17 dB |
| Resistência do cabo [Ohm] | 219.0000 Ohm |
| Resistência térmica [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Saída da manta [W/m²] | 55 W/m² |
| Saída de aquecimento [W] | 242 W |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de produto | ECdry |
| Tipo do cabo | Condutor simples |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.05 Quilograma |
| Peso líquido | 6.98 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 65.625 Litro |
| EAN/UPC | 5703466238226 |