Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Mantas de aquecimento, LXmat, 12 W/ft², 90 ft², Tensão de alimentação [V] CA: 240

088L3181

Tipo do cabo: Condutor duplo

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoNo
AplicaçãoFloor heating
Aprovaçãoc CSA us
Área de cobertura [sq ft]90 ft²
Bainha externaPVC
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [pés]45.0 ft
Comprimento do chumbo frio [pés]13.0 ft
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaVERMELHO
Corrente [A] [Max]4.5 A
DescriçãoLX Mat 240V, 90 Sq. Ft., 1065W
Descrição do produtoLX Mat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [pol.]0.19 in
Empresa certificadoraC CSA US
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Força de deformação [N]600 N
Força de tração [N]120 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Característica
Valor
Isolamento do condutorFEP
Largura da manta [m]2.0 ft
Material DescriptionLX Mat 240V, 90 Sq. Ft., 1065W
Padrão de homologaçãoCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Proteção UVNão
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio2
REACH Candidate List substancesNo
Resistência do cabo [Ohm]54.1000 Ohm
Retardador de chamaSim
Saída da manta [W/pé²]12 W/ft²
Saída de aquecimento [W]1080 W
Sem chumboSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]1.0 mm²
Tela do caboFolha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°F]23 °F
Temperatura de operação [°F] [Max]149 °F
Temperatura não operacional [°F] [Max]212 °F
Tensão de alimentação [V] CA240 V
Tipo de chumbo frioDTWB
Tipo de produtoLXmat
Tipo do caboCondutor duplo
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.26 Quilograma
Peso líquido4.217 Quilograma
Volume22.739 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5703466140369
Proposition 65Cancer