Mantas de aquecimento, LXmat, 12 W/ft², 35 ft², Tensão de alimentação [V] CA: 240
088L3175
Tipo do cabo: Condutor duplo
088L3175
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do conjunto | No |
| Aplicação | Floor heating |
| Aprovação | c CSA us |
| Área de cobertura [sq ft] | 35 ft² |
| Bainha externa | PVC |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Chumbo frio | Sim |
| Classe IP do elemento | IPX7 |
| Comprimento da manta [pés] | 17.5 ft |
| Comprimento do chumbo frio [pés] | 13.0 ft |
| Contains batteries | No |
| Cor da bainha externa | VERMELHO |
| Corrente [A] [Max] | 1.8 A |
| Descrição | LX Mat 240V, 35 Sq. Ft., 420W |
| Descrição do produto | LX Mat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do cabo [pol.] | 0.19 in |
| Empresa certificadora | C CSA US |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Força de deformação [N] | 600 N |
| Força de tração [N] | 120 N |
| Garantia [Ano] | 20 |
| Grupo de produtos | Mantas de aquecimento |
Característica | Valor |
|---|---|
| Isolamento do condutor | FEP |
| Largura da manta [m] | 2.0 ft |
| Material Description | LX Mat 240V, 35 Sq. Ft., 420W |
| Padrão de homologação | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
| Product line | 21 |
| Proteção UV | Não |
| Quantidade de chumbo frio | 1 |
| Quantidade de condutores de chumbo frio | 2 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Resistência do cabo [Ohm] | 136.0000 Ohm |
| Retardador de chama | Sim |
| Saída da manta [W/pé²] | 12 W/ft² |
| Saída de aquecimento [W] | 420 W |
| Sem chumbo | Sim |
| Tamanho do chumbo frio [mm²] | 1.0 mm² |
| Tela do cabo | Folha de alumínio 100% |
| Temperatura de instalação [°F] | 23 °F |
| Temperatura de operação [°F] [Max] | 149 °F |
| Temperatura não operacional [°F] [Max] | 212 °F |
| Tensão de alimentação [V] CA | 240 V |
| Tipo de chumbo frio | DTWB |
| Tipo de produto | LXmat |
| Tipo do cabo | Condutor duplo |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.29 Quilograma |
| Peso líquido | 2.267 Quilograma |
| Volume | 22.739 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140307 |
| Proposition 65 | Cancer |