Mantas de aquecimento, GXmat, 37 W/ft², 40 ft², Tensão de alimentação [V] CA: 240
088L3301
Tipo do cabo: Condutor duplo
088L3301
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do conjunto | No |
| Altura do pacote [mm] | 800 mm |
| Aplicação | Ground ice and snow melting |
| Aprovação | E543796 |
| Área de cobertura [sq ft] | 40 ft² |
| Bainha externa | PVC |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Chumbo frio | Sim |
| Classe IP do elemento | IPX7 |
| Comprimento da manta [pés] | 20.0 ft |
| Comprimento do chumbo frio [pés] | 19.6 ft |
| Contains batteries | No |
| Cor da bainha externa | Preto |
| Corrente [A] [Max] | 6.2 A |
| Descrição | GX Mat 240V, 20 Ft., 40 Sq. Ft., 1480W |
| Descrição do produto | GX Mat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do cabo [pol.] | 0.25 in |
| Empresa certificadora | UL LLC |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Força de deformação [N] | 2000 N |
| Força de tração [N] | 120 N |
| Garantia [Ano] | 20 |
| Grupo de produtos | Mantas de aquecimento |
| Isolamento do condutor | FEP |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura da manta [m] | 2.0 ft |
| Largura do pacote [mm] | 600 mm |
| Material de preenchimento | PEX |
| Material Description | GX Mat 240V, 20 Ft., 40 Sq. Ft., 1475W |
| Padrão de homologação | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
| Product line | 21 |
| Profundidade do pacote [mm] | 578 mm |
| Proteção UV | Sim |
| Quantidade de chumbo frio | 1 |
| Quantidade de condutores de chumbo frio | 2 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Resistência do cabo [Ohm] | 38.9000 Ohm |
| Retardador de chama | Sim |
| Saída da manta [W/pé²] | 37 W/ft² |
| Saída de aquecimento [W] | 1475 W |
| Sem chumbo | Sim |
| Tela do cabo | Folha de alumínio 100% |
| Temperatura de instalação [°F] | 23 °F |
| Temperatura de operação [°F] [Max] | 149 °F |
| Temperatura não operacional [°F] [Max] | 220 °F |
| Tensão de alimentação [V] CA | 240 V |
| Tipo de chumbo frio | AWG14 |
| Tipo de produto | GXmat |
| Tipo do cabo | Condutor duplo |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.921 Quilograma |
| Peso líquido | 3.882 Quilograma |
| Volume | 74.851 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466175668 |
| Proposition 65 | Cancer |