Mantas de aquecimento, GXmat, 50 W/ft², 100 ft², Tensão de alimentação [V] CA: 480
088L3278
Tipo do cabo: Condutor duplo
088L3278
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do conjunto | No |
| Altura do pacote [mm] | 330 mm |
| Aplicação | Ground ice and snow melting |
| Aprovação | E543796 |
| Área de cobertura [sq ft] | 100 ft² |
| Bainha externa | PVC |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Chumbo frio | Sim |
| Classe IP do elemento | IPX7 |
| Comprimento da manta [pés] | 50.0 ft |
| Comprimento do chumbo frio [pés] | 19.6 ft |
| Contains batteries | No |
| Cor da bainha externa | Preto |
| Corrente [A] [Max] | 10.4 A |
| Descrição | GX Mat 480V, 50 Ft. 100Sq. Ft. 5040W |
| Descrição do produto | GX Mat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do cabo [pol.] | 0.25 in |
| Empresa certificadora | UL LLC |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Força de deformação [N] | 2000 N |
| Força de tração [N] | 120 N |
| Garantia [Ano] | 20 |
| Grupo de produtos | Mantas de aquecimento |
| Isolamento do condutor | FEP |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura da manta [m] | 2.0 ft |
| Largura do pacote [mm] | 105 mm |
| Material de preenchimento | PEX |
| Material Description | GX Mat 480V, 50 Ft. 100Sq. Ft. 5045W |
| Padrão de homologação | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
| Product line | 21 |
| Profundidade do pacote [mm] | 165 mm |
| Proteção UV | Sim |
| Quantidade de chumbo frio | 1 |
| Quantidade de condutores de chumbo frio | 2 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Resistência do cabo [Ohm] | 45.7000 Ohm |
| Retardador de chama | Sim |
| Saída da manta [W/pé²] | 50 W/ft² |
| Saída de aquecimento [W] | 5045 W |
| Sem chumbo | Sim |
| Tela do cabo | Folha de alumínio 100% |
| Temperatura de instalação [°F] | 23 °F |
| Temperatura de operação [°F] [Max] | 149 °F |
| Temperatura não operacional [°F] [Max] | 220 °F |
| Tensão de alimentação [V] CA | 480 V |
| Tipo de chumbo frio | AWG 16 |
| Tipo de produto | GXmat |
| Tipo do cabo | Condutor duplo |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 8.871 Quilograma |
| Peso líquido | 8.782 Quilograma |
| Volume | 74.851 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466159170 |
| Proposition 65 | Cancer |