Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Mantas de aquecimento, GXmat, 50 W/ft², 100 ft², Tensão de alimentação [V] CA: 240

088L3213

Tipo do cabo: Condutor duplo

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoNo
Altura do pacote [mm]800 mm
AplicaçãoGround ice and snow melting
AprovaçãoE543796
Área de cobertura [sq ft]100 ft²
Bainha externaPVC
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [pés]50.0 ft
Comprimento do chumbo frio [pés]19.6 ft
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaPreto
Corrente [A] [Max]20.8 A
DescriçãoGX Mat 240V, 100 Sq. Ft., 5000W
Descrição do produtoGX Mat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [pol.]0.25 in
Empresa certificadoraUL LLC
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Força de deformação [N]2000 N
Força de tração [N]120 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Isolamento do condutorFEP
Característica
Valor
Largura da manta [m]2.0 ft
Largura do pacote [mm]600 mm
Material de preenchimentoPEX
Material DescriptionGX Mat 240V, 50 Ft 100 Sq. Ft., 5030W
Padrão de homologaçãoCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Profundidade do pacote [mm]1364 mm
Proteção UVSim
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio2
REACH Candidate List substancesNo
Resistência do cabo [Ohm]11.5000 Ohm
Retardador de chamaSim
Saída da manta [W/pé²]50 W/ft²
Saída de aquecimento [W]5030 W
Sem chumboSim
Tela do caboFolha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°F]23 °F
Temperatura de operação [°F] [Max]149 °F
Temperatura não operacional [°F] [Max]220 °F
Tensão de alimentação [V] CA240 V
Tipo de chumbo frioAWG10
Tipo de produtoGXmat
Tipo do caboCondutor duplo
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.626 Quilograma
Peso líquido10.52 Quilograma
Volume0.075 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5703466143889
Proposition 65Cancer