Danfoss logo
ECsafe100T

Mantas de aquecimento, ECsnow 300T, 300 W/m², 12.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

088L6514

Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 1, Comprimento da manta [m]: 12

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoNo
Altura do pacote [mm]230 mm
AplicaçãoGround ice and snow meltingRoof frost protection
AprovaçãoCE
Área de cobertura [m²]12.00 m²
Bainha externaPVC
CE markYes
China RoHS complianceYes
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [m]12.00 m
Comprimento do chumbo frio [m]10.0 m
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaPreto
DescriçãoECsnow 300T 12m² 230V 3875W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]7.0 mm
EPD availableYes
Espessura [mm]7.00 mm
EU RoHS complianceYes
Força de deformação [N]>1500 N
Força de tração [N]>300 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Isolamento do condutorFEP
Largura da manta [m]1.0 m
Característica
Valor
Largura do pacote [mm]230 mm
Material DescriptionECsnow 300T 12 m² 1x12m 230V
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Profundidade do pacote [mm]920 mm
Proteção UVSim
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio3
REACH Candidate List substancesNo
Resistência do cabo [Ohm]13.7000 Ohm
Retardador de chamaSim
Saída da manta [W/m²]300 W/m²
Saída de aquecimento [W]3874 W
Sem chumboSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]2.5 mm²
Tela do caboFolha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]60 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max]90 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de chumbo frioDTCL
Tipo de produtoECsnow 300T
Tipo do caboCondutor duplo
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type20-year full service warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto9.91 Quilograma
Peso líquido9.811 Quilograma
Característica
Valor
Volume48.668 Litro
EAN/UPC5703466246498