Mantas de aquecimento, ECsnow 250T, 250 W/m², 15.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 400
088L6487
Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 0.8, Comprimento da manta [m]: 20
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: ECsnow
Substituição recomendada: 83902068
088L6487
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do conjunto | No |
| Altura do pacote [mm] | 680 mm |
| Aplicação | Ground ice and snow meltingRoof frost protection |
| Aprovação | CE |
| Área de cobertura [m²] | 15.00 m² |
| Bainha externa | PVC |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Chumbo frio | Não |
| Classe IP do elemento | IPX7 |
| Comprimento da manta [m] | 20.00 m |
| Comprimento do chumbo frio [m] | 10.0 m |
| Contains batteries | No |
| Cor da bainha externa | Preto |
| Descrição | ECsnow 250T 15m² 400V 3670W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do cabo [mm] | 7.0 mm |
| Espessura [mm] | 7.00 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Força de deformação [N] | >1500 N |
| Força de tração [N] | >300 N |
| Garantia [Ano] | 20 |
| Grupo de produtos | Mantas de aquecimento |
| Isolamento do condutor | FEP |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura da manta [m] | 0.8 m |
| Largura do pacote [mm] | 180 mm |
| Material Description | ECsnow 250T 15m² 400V 3670W |
| Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
| Product line | 21 |
| Profundidade do pacote [mm] | 180 mm |
| Proteção UV | Sim |
| Quantidade de chumbo frio | 1 |
| Quantidade de condutores de chumbo frio | 3 |
| Resistência do cabo [Ohm] | 43.6000 Ohm |
| Retardador de chama | Sim |
| Saída da manta [W/m²] | 250 W/m² |
| Saída de aquecimento [W] | 3670 W |
| Sem chumbo | Sim |
| Tamanho do chumbo frio [mm²] | 1.5 mm² |
| Tela do cabo | Trança de cobre |
| Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura de operação [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura não operacional [°C] [Max] | 90 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 400 V |
| Tipo de chumbo frio | DTCL |
| Tipo de produto | ECsnow 250T |
| Tipo do cabo | Condutor duplo |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 11.53 Quilograma |
| Peso líquido | 11.415 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 22.68 Litro |
| EAN/UPC | 5703466247402 |