Danfoss logo
ECsnow 250T

Mantas de aquecimento, ECsnow 250T, 250 W/m², 3.90 m², Tensão de alimentação [V] CA: 400

088L6484

Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 0.8, Comprimento da manta [m]: 5.2
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: ECsnow

Substituição recomendada: 83902053

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoNo
Altura do pacote [mm]680 mm
AplicaçãoGround ice and snow meltingRoof frost protection
AprovaçãoCE
Área de cobertura [m²]3.90 m²
Bainha externaPVC
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Chumbo frioNão
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [m]5.20 m
Comprimento do chumbo frio [m]10.0 m
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaPreto
DescriçãoECsnow 250T 3,9m² 400V 970W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]7.0 mm
Espessura [mm]7.00 mm
EU RoHS complianceYes
Força de deformação [N]>1500 N
Força de tração [N]>300 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Isolamento do condutorFEP
Característica
Valor
Largura da manta [m]0.8 m
Largura do pacote [mm]180 mm
Material DescriptionECsnow 250T 3,9m² 400V 970W
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Profundidade do pacote [mm]180 mm
Proteção UVSim
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio3
Resistência do cabo [Ohm]164.7000 Ohm
Retardador de chamaSim
Saída da manta [W/m²]250 W/m²
Saída de aquecimento [W]970 W
Sem chumboSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]1.5 mm²
Tela do caboTrança de cobre
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]60 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max]90 °C
Tensão de alimentação [V] CA400 V
Tipo de chumbo frioDTCL
Tipo de produtoECsnow 250T
Tipo do caboCondutor duplo
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.13 Quilograma
Peso líquido4.089 Quilograma
Característica
Valor
Volume28 Litro
EAN/UPC5703466248003