Danfoss logo
ECsafe100T

Mantas de aquecimento, ECsafe 100T, 100 W/m², 20.40 m², Tensão de alimentação [V] CA: 400

088L6472

Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 1, Comprimento da manta [m]: 20.5

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoNo
AplicaçãoFloor heating
AprovaçãoCE
Área de cobertura [m²]20.40 m²
Bainha externaPVC
CE markYes
China RoHS complianceYes
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [m]20.50 m
Comprimento do chumbo frio [m]10.0 m
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaPreto
DescriçãoECsafe 100T 20,4m² 400V 2070W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]6.9 mm
EPD availableYes
Espessura [mm]6.90 mm
EU RoHS complianceYes
Força de deformação [N]>1500 N
Força de tração [N]>500 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Isolamento do condutorXLPE
Característica
Valor
Largura da manta [m]1.0 m
Material DescriptionECsafe 100T 20,4m² 400V 2070W
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Proteção UVSim
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio3
REACH Candidate List substancesNo
Resistência do cabo [Ohm]77.6000 Ohm
Retardador de chamaSim
Saída da manta [W/m²]100 W/m²
Saída de aquecimento [W]2070 W
Sem chumboSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]1.5 mm²
Tela do caboFolha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]60 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max]90 °C
Tensão de alimentação [V] CA400 V
Tipo de chumbo frioDTCL
Tipo de produtoECsafe 100T
Tipo do caboCondutor duplo
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto9.191 Quilograma
Peso líquido9.1 Quilograma
Característica
Valor
Volume72.128 Litro
EAN/UPC5703466246269