Danfoss logo
ECmat 120T STE 1,1m² 230V 130W

Mantas de aquecimento, ECmat 120T STE, 120 W/m², 9.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

088L6432

Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 18

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoNo
Altura do pacote [mm]590 mm
AplicaçãoFloor heating
AprovaçãoCE
Área de cobertura [m²]9.00 m²
Bainha externaPVDF
CE markYes
China RoHS complianceYes
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [m]18.00 m
Comprimento do chumbo frio [m]4.0 m
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaVERMELHO
DescriçãoECmat 120T STE 9,0m² 230V 1075W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]3.0 mm
Espessura [mm]3.50 mm
EU RoHS complianceYes
Força de deformação [N]600 N
Força de tração [N]300 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Isolamento do condutorFEP
Largura da manta [m]0.5 m
Característica
Valor
Largura do pacote [mm]255 mm
Material DescriptionECmat 120T STE 9,0m² 230V 1075W
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Profundidade do pacote [mm]255 mm
Proteção UVNão
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio2
REACH Candidate List substancesNo
Resistência do cabo [Ohm]49.2000 Ohm
Retardador de chamaSim
Saída da manta [W/m²]120 W/m²
Saída de aquecimento [W]1075 W
Sem chumboSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]1.0 mm²
Tela do caboFolha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]90 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max]60 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de chumbo frioDTWB
Tipo de produtoECmat 120T STE
Tipo do caboCondutor duplo
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6.36 Quilograma
Peso líquido6.296 Quilograma
Característica
Valor
Volume38.885 Litro
EAN/UPC5703466245712