Danfoss logo
ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W

Mantas de aquecimento, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 2.70 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

088L6407

Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 5.4

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoNo
Altura do pacote [mm]595 mm
AplicaçãoFloor heating
AprovaçãoCE
Área de cobertura [m²]2.70 m²
Bainha externaPVDF
CE markYes
China RoHS complianceYes
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [m]5.40 m
Comprimento do chumbo frio [m]4.0 m
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaVERMELHO
DescriçãoECmat 85T PRE 2,7m² 230V 230W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]3.0 mm
Espessura [mm]3.50 mm
EU RoHS complianceYes
Força de deformação [N]600 N
Força de tração [N]300 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Isolamento do condutorFEP
Largura da manta [m]0.5 m
Característica
Valor
Largura do pacote [mm]217 mm
Material DescriptionECmat 85T PRE 2,7m² 230V 230W
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Profundidade do pacote [mm]245 mm
Proteção UVNão
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio2
REACH Candidate List substancesNo
Resistência do cabo [Ohm]229.4000 Ohm
Retardador de chamaSim
Saída da manta [W/m²]85 W/m²
Saída de aquecimento [W]230 W
Sem chumboSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]1.0 mm²
Tela do caboFolha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]90 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max]60 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de chumbo frioDTWB
Tipo de produtoECmat 85T PRE
Tipo do caboCondutor duplo
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.04 Quilograma
Peso líquido2.02 Quilograma
Característica
Valor
Volume12.825 Litro
EAN/UPC5703466245491