Mantas de aquecimento, ECmat 200T, 200 W/m², 7.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230
088L5450
Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 14
088L5450
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do conjunto | No |
| Altura do pacote [mm] | 590 mm |
| Aplicação | Floor heating |
| Aprovação | CE |
| Área de cobertura [m²] | 7.00 m² |
| Bainha externa | PVDF |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Chumbo frio | Sim |
| Classe IP do elemento | IPX7 |
| Comprimento da manta [m] | 14.00 m |
| Comprimento do chumbo frio [m] | 4.0 m |
| Contains batteries | No |
| Cor da bainha externa | VERMELHO |
| Descrição | ECmat 200T 1385W 230V 0.5x14m |
| Descrição do produto | ECmat 200T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do cabo [mm] | 3.0 mm |
| Empresa certificadora | Intertek Semko |
| EPD available | Yes |
| Espessura [mm] | 3.50 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Força de deformação [N] | 600 N |
| Força de tração [N] | 120 N |
| Garantia [Ano] | 20 |
| Grupo de produtos | Mantas de aquecimento |
| Isolamento do condutor | FEP |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura da manta [m] | 0.5 m |
| Largura do pacote [mm] | 255 mm |
| Material Description | ECmat 200T 7,0m² 230V 1385W |
| Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
| Product line | 21 |
| Profundidade do pacote [mm] | 255 mm |
| Proteção UV | Não |
| Quantidade de chumbo frio | 1 |
| Quantidade de condutores de chumbo frio | 2 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Resistência do cabo [Ohm] | 38.2000 Ohm |
| Retardador de chama | Sim |
| Saída da manta [W/m²] | 200 W/m² |
| Saída de aquecimento [W] | 1385 W |
| Sem chumbo | Sim |
| Tamanho do chumbo frio [mm²] | 1.0 mm² |
| Tela do cabo | Folha de alumínio 100% |
| Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura de operação [°C] [Max] | 115 °C |
| Temperatura não operacional [°C] [Max] | 120 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de chumbo frio | DTWB |
| Tipo de produto | ECmat 200T |
| Tipo do cabo | Condutor duplo |
| UL mark | No |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.76 Quilograma |
| Peso líquido | 3.722 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 22.739 Litro |
| EAN/UPC | 5703466242186 |