Danfoss logo
ECinfracable 100T

Mantas de aquecimento, ECinfracable 75T, 75 W/m², 27.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

088L6350

Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 0.8, Comprimento da manta [m]: 35.85

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoNo
Altura do pacote [mm]790 mm
AplicaçãoFloor heating
AprovaçãoCE
Área de cobertura [m²]27.00 m²
Bainha externaPVC
CE markYes
China RoHS complianceYes
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [m]35.85 m
Comprimento do chumbo frio [m]4.0 m
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaPreto
DescriçãoECinfracable 75T 27,0m² 230V 2010W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]7.0 mm
EPD availableYes
Espessura [mm]7.00 mm
EU RoHS complianceYes
Força de deformação [N]>1500 N
Força de tração [N]>500 N
Garantia [Ano]99
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Isolamento do condutorFEP
Característica
Valor
Largura da manta [m]0.8 m
Largura do pacote [mm]370 mm
Material DescriptionECinfracable 75T 27,0m² 230V 2010W
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Profundidade do pacote [mm]370 mm
Proteção UVSim
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio3
REACH Candidate List substancesNo
Resistência do cabo [Ohm]26.3000 Ohm
Retardador de chamaSim
Saída da manta [W/m²]75 W/m²
Saída de aquecimento [W]2010 W
Sem chumboSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]2.5 mm²
Tela do caboFolha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]60 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max]90 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de chumbo frioDTCL
Tipo de produtoECinfracable 75T
Tipo do caboCondutor duplo
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto15.1 Quilograma
Peso líquido15.1 Quilograma
Característica
Valor
Volume108.151 Litro
EAN/UPC5703466245125