Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Mantas de aquecimento, ECheat 150S, 150 W/m², 8.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

088L0561

Tipo do cabo: Condutor simples, Acessórios do conjunto: Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 16

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoTubo flexível ø6,7 2,5m Preto
Altura do pacote [mm]590 mm
AplicaçãoFloor heating
AprovaçãoCE
Área de cobertura [m²]8.00 m²
Bainha externaPVDF
CE markYes
China RoHS complianceYes
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [m]16.00 m
Comprimento do chumbo frio [m]3.0 m
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaVERMELHO
DescriçãoECheat 150S 1200W, 230V 0,5x16m
Descrição do produtoECheat 150S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]2.5 mm
Empresa certificadoraIntertek Semko
EPD availableYes
Espessura [mm]3.00 mm
EU RoHS complianceYes
Força de deformação [N]600 N
Força de tração [N]120 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Isolamento do condutorFEP
Característica
Valor
Largura da manta [m]0.5 m
Largura do pacote [mm]220 mm
Material DescriptionECheat 150S 8m² 230V 1200W
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Profundidade do pacote [mm]220 mm
Proteção UVNão
Quantidade de chumbo frio2
Quantidade de condutores de chumbo frio1
REACH Candidate List substancesNo
Resistência do cabo [Ohm]44.1000 Ohm
Retardador de chamaSim
Saída da manta [W/m²]150 W/m²
Saída de aquecimento [W]1200 W
Sem chumboSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]1.0 mm²
Tela do caboTrança de cobre
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]110 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max]120 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de chumbo frioDSWB
Tipo de produtoECheat 150S
Tipo do caboCondutor simples
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type20-year full service warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.693 Quilograma
Peso líquido2.393 Quilograma
Característica
Valor
Volume50.562 Litro
EAN/UPC5703466118863