Mantas de aquecimento, ECheat 150S, 150 W/m², 7.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230
088L0560
Tipo do cabo: Condutor simples, Acessórios do conjunto: Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 14
088L0560
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do conjunto | Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto |
| Altura do pacote [mm] | 590 mm |
| Aplicação | Floor heating |
| Aprovação | CE |
| Área de cobertura [m²] | 7.00 m² |
| Bainha externa | PVDF |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Chumbo frio | Sim |
| Classe IP do elemento | IPX7 |
| Comprimento da manta [m] | 14.00 m |
| Comprimento do chumbo frio [m] | 3.0 m |
| Contains batteries | No |
| Cor da bainha externa | VERMELHO |
| Descrição | ECheat 150S 1050W, 230V 0,5x14m |
| Descrição do produto | ECheat 150S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do cabo [mm] | 2.5 mm |
| Empresa certificadora | Intertek Semko |
| EPD available | Yes |
| Espessura [mm] | 3.00 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Força de deformação [N] | 600 N |
| Força de tração [N] | 120 N |
| Garantia [Ano] | 20 |
| Grupo de produtos | Mantas de aquecimento |
| Isolamento do condutor | FEP |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura da manta [m] | 0.5 m |
| Largura do pacote [mm] | 220 mm |
| Material Description | ECheat 150S 7m² 230V 1050W |
| Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
| Product line | 21 |
| Profundidade do pacote [mm] | 220 mm |
| Proteção UV | Não |
| Quantidade de chumbo frio | 2 |
| Quantidade de condutores de chumbo frio | 1 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Resistência do cabo [Ohm] | 50.4000 Ohm |
| Retardador de chama | Sim |
| Saída da manta [W/m²] | 150 W/m² |
| Saída de aquecimento [W] | 1050 W |
| Sem chumbo | Sim |
| Tamanho do chumbo frio [mm²] | 1.0 mm² |
| Tela do cabo | Trança de cobre |
| Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura de operação [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperatura não operacional [°C] [Max] | 120 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de chumbo frio | DSWB |
| Tipo de produto | ECheat 150S |
| Tipo do cabo | Condutor simples |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.283 Quilograma |
| Peso líquido | 2.36 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 50.912 Litro |
| EAN/UPC | 5703466118856 |