Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Mantas de aquecimento, ECflex 75T, 75 W/m², 2.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

088L6371

Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 0.8, Comprimento da manta [m]: 2.7
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: ECflex

Substituição recomendada: 140F1436

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoNo
AplicaçãoFloor heating
AprovaçãoCE
Área de cobertura [m²]2.00 m²
Bainha externaPVC
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [m]2.70 m
Comprimento do chumbo frio [m]4.0 m
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaVERMELHO
DescriçãoECflex 75T 2,0m² 230V 140W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]6.9 mm
EPD availableYes
Espessura [mm]6.90 mm
EU RoHS complianceYes
Força de deformação [N]>1500 N
Força de tração [N]>500 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Isolamento do condutorXLPE
Característica
Valor
Largura da manta [m]0.8 m
Material DescriptionECflex 75T 2,0m² 230V 140W
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Proteção UVNão
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio3
REACH Candidate List substancesNo
Resistência do cabo [Ohm]373.9000 Ohm
Retardador de chamaSim
Saída da manta [W/m²]75 W/m²
Saída de aquecimento [W]140 W
Sem chumboSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]1.5 mm²
Tela do caboFolha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]60 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max]90 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de chumbo frioDTCL
Tipo de produtoECflex 75T
Tipo do caboCondutor duplo
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.42 Quilograma
Peso líquido2.4 Quilograma
Característica
Valor
Volume10.8 Litro
EAN/UPC5703466245309