Mantas de aquecimento, ECflex 100T, 21.80 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230, 2170 W
088L6367
ECflex 100T 21,8m² 230V 2170W
Substituição recomendada: 140F1465
088L6367
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Floor heating |
| Aprovação | CE |
| Área de cobertura [m²] | 21.80 m² |
| Bainha externa | PVC |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Chumbo frio | Sim |
| Classe IP do elemento | IPX7 |
| Comprimento da manta [m] | 29.10 m |
| Comprimento do chumbo frio [m] | 4.0 m |
| Contains batteries | No |
| Cor da bainha externa | VERMELHO |
| Descrição | ECflex 100T 21,8m² 230V 2170W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do cabo [mm] | 6.9 mm |
| Empresa certificadora | Intertek Semko |
| EPD available | Yes |
| Espessura [mm] | 6.90 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Força de deformação [N] | >1500 N |
| Força de tração [N] | >500 N |
| Garantia [Ano] | 20 |
| Grupo de produtos | Mantas de aquecimento |
| Isolamento do condutor | XLPE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura da manta [m] | 0.8 m |
| Material Description | ECflex 100T 21,8m² 230V 2170W |
| Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
| Product line | 21 |
| Proteção UV | Não |
| Quantidade de chumbo frio | 1 |
| Quantidade de condutores de chumbo frio | 3 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Resistência do cabo [Ohm] | 24.4000 Ohm |
| Retardador de chama | Sim |
| Saída da manta [W/m²] | 100 W/m² |
| Saída de aquecimento [W] | 2170 W |
| Sem chumbo | Sim |
| Tamanho do chumbo frio [mm²] | 2.5 mm² |
| Tela do cabo | Folha de alumínio 100% |
| Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura de operação [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura não operacional [°C] [Max] | 90 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de chumbo frio | DTCL |
| Tipo de produto | ECflex 100T |
| Tipo do cabo | Condutor duplo |
| UL mark | No |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 11.06 Quilograma |
| Peso líquido | 11.06 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 63.075 Litro |
| EAN/UPC | 5703466245279 |