Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Mantas de aquecimento, ECflex 100T, 7.70 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230, 780 W

088L6360

ECflex 100T 7,7m² 230V 780W

Substituição recomendada: 140F1457

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoFloor heating
AprovaçãoCE
Área de cobertura [m²]7.70 m²
Bainha externaPVC
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [m]10.20 m
Comprimento do chumbo frio [m]4.0 m
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaVERMELHO
DescriçãoECflex 100T 7,7m² 230V 780W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]6.9 mm
Empresa certificadoraIntertek Semko
EPD availableYes
Espessura [mm]6.90 mm
EU RoHS complianceYes
Força de deformação [N]>1500 N
Força de tração [N]>500 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Isolamento do condutorXLPE
Característica
Valor
Largura da manta [m]0.8 m
Material DescriptionECflex 100T 7,7m² 230V 780W
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Proteção UVNão
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio3
REACH Candidate List substancesNo
Resistência do cabo [Ohm]67.8000 Ohm
Retardador de chamaSim
Saída da manta [W/m²]100 W/m²
Saída de aquecimento [W]780 W
Sem chumboSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]1.5 mm²
Tela do caboFolha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]60 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max]90 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de chumbo frioDTCL
Tipo de produtoECflex 100T
Tipo do caboCondutor duplo
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.5 Quilograma
Peso líquido4.5 Quilograma
Característica
Valor
Volume30 Litro
EAN/UPC5703466245200