Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

Mantas de aquecimento, ECdry, 100 W/m², 4.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

088L0148

Tipo do cabo: Condutor simples, Largura da manta [m]: 1, Comprimento da manta [m]: 4
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Tapetes de aquecimento

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoNo
Altura de instalação [mm] [Min]8 mm
AplicaçãoFloor heating
AprovaçãoCE
Área de cobertura [m²]4.00 m²
CE markYes
China RoHS complianceYes
Chumbo frioNão
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [m]4.00 m
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]10.0 A
Cortado no comprimentoNão
DescriçãoECdry 100 340W 230V 4m²
Descrição do produtoECdry 100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Empresa certificadoraIntertek Semko
Espessura [mm]8.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Característica
Valor
Garantia [Ano]5
Grupo de produtosMantas de aquecimento
In scope of WEEEYes
Largura [mm]100.00 mm
Largura da manta [m]1.0 m
Material de isolamentoEspuma PP
Material DescriptionDanfoss ECdry 100 340W 230V 4m²
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Redução sonora [dB]17 dB
Resistência do cabo [Ohm]156.0000 Ohm
Resistência térmica [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Saída da manta [W/m²]100 W/m²
Saída de aquecimento [W]340 W
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de produtoECdry
Tipo do caboCondutor simples
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type5-year product warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6.1 Quilograma
Peso líquido6.039 Quilograma
Característica
Valor
Volume65.625 Litro
EAN/UPC5703466240465