Danfoss logo
DTIK_mat_L

Mantas de aquecimento, ECasphalt 300T, 300 W/m², 6.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 400

088L6571

Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 6

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoNo
Altura do pacote [mm]140 mm
AplicaçãoAsphalt ice and snow melting
AprovaçãoCE
Área de cobertura [m²]6.00 m²
Bainha externaXPLO
CE markYes
China RoHS complianceYes
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [m]6.00 m
Comprimento do chumbo frio [m]10.0 m
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaPreto
DescriçãoECasphalt 300T 6m² 400V 1745W
Descrição do produtoECasphalt 300T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]7.0 mm
Empresa certificadoraIntertek Semko
EPD availableYes
Espessura [mm]7.00 mm
EU RoHS complianceYes
Força de deformação [N]>1500 N
Força de tração [N]>300 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Isolamento do condutorFEP
Característica
Valor
Largura da manta [m]0.5 m
Largura do pacote [mm]140 mm
Material DescriptionECasphalt 300T 6 m² 1x6m 400V
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Profundidade do pacote [mm]500 mm
Proteção UVSim
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio2
REACH Candidate List substancesNo
Resistência do cabo [Ohm]90.4000 Ohm
Retardador de chamaSim
Saída da manta [W/m²]300 W/m²
Saída de aquecimento [W]1745 W
Sem chumboSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]2.5 mm²
Tela do caboFolha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]60 °C
Temperatura de período curto [°C] [Max]240 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max]85 °C
Tensão de alimentação [V] CA400 V
Tipo de chumbo frioDTWK
Tipo de produtoECasphalt 300T
Tipo do caboCondutor duplo
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6.85 Quilograma
Peso líquido6.782 Quilograma
Característica
Valor
Volume19.6 Litro
EAN/UPC5703466246986