BOCK, Motor component, Kit
097B81277
Compressors spare parts, Set-motor 60kW S/SS [PW50:50], Legacy BOCK ID: 81277
097B81277
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | EX-HG8HG8 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Set-motor 60kW S/SS [PW50:50] |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fonte de energia | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Grupo de produtos | Compressors spare parts |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 81277 |
| Material Description | Set-motor 60kW S/SS [PW50:50] |
| Nome do produto | Motor component |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Tipo | BOCK |
| Tipo de produto | Kit |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| wattage of component | 60kW |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 110.15 Quilograma |
| Peso líquido | 110.15 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162550397 |