BOCK, Motor component, Stator
097B80555
Compressors spare parts, Set-stator 15kW S/SS -fr.DK019, Legacy BOCK ID: 80555
097B80555
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HA4HA5HG4HG5 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Set-stator 15kW S/SS -fr.DK019 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fonte de energia | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Grupo de produtos | Compressors spare parts |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 80555 |
| Material Description | Set-stator 15kW S/SS -fr.DK019 |
| Nome do produto | Motor component |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Tipo | BOCK |
| Tipo de produto | Stator |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| wattage of component | 15kW |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 26.3 Quilograma |
| Peso líquido | 26.3 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162554685 |