Bicos de água, SL, 2.8 L/h, 60 °, Oco
030L6668
SL-AD 2,80 L/h 60°H
030L6668
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ângulo de pulverização [°] | 60 ° |
| Capacidade [l/h] | 2.80 L/h |
| Capacidade [USgal/h] | 0.85 gal/h |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição | SL-AD 2,80 L/h 60°H |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Bicos de água |
| marcação de padrão de pulverização | H |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | SL AISI nozzle 2,80 L/h 60° AD UNC 10-24 |
| Padrão de pulverização | Oco |
| Ponto de definição [USgal/h] | 14 bar tap water |
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rosca | 10/24 UNC |
| SCIP dossier no. | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| SCIP dossier product name | SL nozzles |
| Tipo de produto | SL |
| UL mark | No |
| Válvula anti-gotejamento LE | Sim |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 20.1 Grama |
| Peso líquido | 18.1 Grama |
| Volume | 0.023 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162701041 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |