Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Bicos de água, SL, 0.94 L/h, 60 °, Oco

030L6552

SL-AD 0,94 L/h 60°H

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]60 °
Capacidade [l/h]0.94 L/h
Capacidade [USgal/h]0.30 gal/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriçãoSL-AD 0,94 L/h 60°H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosBicos de água
marcação de padrão de pulverizaçãoH
Característica
Valor
Material DescriptionSL AISI nozzle 0,94 L/h 60° AD UNC 12-24
Padrão de pulverizaçãoOco
Ponto de definição [USgal/h]14 bar tap water
Product line02
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rosca12/24 UNC
SCIP dossier no.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP dossier product nameSL nozzles
Tipo de produtoSL
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LESim

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto20.1 Grama
Peso líquido18.1 Grama
Volume0.023 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162704974
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm