Bicos de água, 2.87 L/h, 80 °, Oco
030L5650
HX-SS 2.87 L/h 80°HR
030L5650
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ângulo de pulverização [°] | 80 ° |
| Capacidade [l/h] | 2.87 L/h |
| Capacidade [USgal/h] | 0.65 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | Não |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição | HX-SS 2.87 L/h 80°HR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato | Redondo |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Bicos de água |
| In scope of WEEE | No |
| Label product | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| marcação de padrão de pulverização | H |
| Material Description | HX-SS 0.65 gph 80°HR(NO TEST) Blister |
| Padrão de pulverização | Oco |
| Ponto de definição [USgal/h] | 10 bar tap water |
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rosca | 9/16-24 UNEF |
| SCIP dossier no. | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIP dossier product name | HX nozzle |
| Tipo de material | SnNi coated brass |
| Tipo de produto | HX |
| Tipo do filtro | Nenhum |
| UL mark | No |
| Válvula anti-gotejamento LE | Não |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 23.27 Grama |
| Peso líquido | 23.27 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162907443 |