Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 1.46 L/h, 80 °, Hollow

030L5645

HX-SS 1.46 L/h 80°HR

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]80 °
Capacidade [l/h]1.46 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriçãoHX-SS 1.46 L/h 80°HR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoConical
Formato da embalagemIndustrial pack
Grupo de produtosWater nozzles
marcação de padrão de pulverizaçãoH
Característica
Valor
Material DescriptionHX-SS 0.40 gph 80°HR(NO TEST) Blister
Padrão de pulverizaçãoHollow
Ponto de definição [USgal/h]10 bar tap water
Product lineBurner Components
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rosca9/16-24 UNEF
SCIP dossier no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dossier product nameHX nozzles
Tipo de materialSnNi coated brass
Tipo de produtoHX
Tipo do filtroNone
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto23.27 Grama
Peso líquido23.27 Grama
Característica
Valor
EAN/UPC5715255031055
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm