Bicos de água, 3.34 L/h, 60 °, Sólido
030L5293
HX 3.34 L/h 60°S
030L5293
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ângulo de pulverização [°] | 60 ° |
| Capacidade [l/h] | 3.34 L/h |
| Capacidade [USgal/h] | 1.00 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | Não |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição | HX 3.34 L/h 60°S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato | Cônico |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Bicos de água |
| marcação de padrão de pulverização | S |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | HX 1.00 gph 60°S Blister |
| Padrão de pulverização | Sólido |
| Ponto de definição [USgal/h] | 10 bar tap water |
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rosca | 9/16-24 UNEF |
| SCIP dossier no. | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIP dossier product name | HX nozzles |
| Tipo de material | SnNi coated brass |
| Tipo de produto | HX |
| Tipo do filtro | Nenhum |
| UL mark | No |
| Válvula anti-gotejamento LE | Não |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 33 Grama |
| Peso líquido | 31.2 Grama |
| Volume | 0.023 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162596241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |