Danfoss logo
Water nozzles

Bicos de água, 1.27 L/h, 80 °, Oco

030L5144

HX 1.27 L/h 80° H

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]80 °
Capacidade [l/h]1.27 L/h
Capacidade [USgal/h]0.35 gal/h
CE markNo
CENNão
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriçãoHX 1.27 L/h 80° H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoCônico
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosBicos de água
marcação de padrão de pulverizaçãoH
Característica
Valor
Material DescriptionHX 0.35 gph 80°H Blister
Padrão de pulverizaçãoOco
Ponto de definição [USgal/h]10 bar tap water
Product line02
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rosca9/16-24 UNEF
SCIP dossier no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dossier product nameHX nozzles
Tipo de materialSnNi coated brass
Tipo de produtoHX
Tipo do filtroNenhum
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto33 Grama
Peso líquido31.2 Grama
Volume0.023 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162516874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm