Bicos de água, 1.8 L/h, 80 °, Oco
030L5068
HX-AD 1.8 L/h 80°H
030L5068
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ângulo de pulverização [°] | 80 ° |
| Capacidade [l/h] | 1.80 L/h |
| Capacidade [USgal/h] | 0.55 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | Não |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição | HX-AD 1.8 L/h 80°H |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato | Cônico |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Bicos de água |
| marcação de padrão de pulverização | H |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | HX-AD 1.8 L/h 80°H Blister |
| Padrão de pulverização | Oco |
| Ponto de definição [USgal/h] | 10 bar tap water |
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rosca | 9/16-24 UNEF |
| SCIP dossier no. | fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1 |
| SCIP dossier product name | HX-AD nozzles |
| Tipo de material | SnNi coated brass |
| Tipo de produto | HX-AD |
| Tipo do filtro | Nenhum |
| UL mark | No |
| Válvula anti-gotejamento LE | Sim |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.033 Quilograma |
| Peso líquido | 0.031 Quilograma |
| Volume | 0.023 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632472 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |