Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Bicos de água, 1.43 L/h, 80 °, Oco

030L5067

HX-AD 1.43 L/h 80°H

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]80 °
Capacidade [l/h]1.43 L/h
Capacidade [USgal/h]0.50 gal/h
CE markNo
CENNão
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriçãoHX-AD 1.43 L/h 80°H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoCônico
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosBicos de água
marcação de padrão de pulverizaçãoH
Característica
Valor
Material DescriptionHX-AD 1.43 L/h 80°H Blister
Padrão de pulverizaçãoOco
Ponto de definição [USgal/h]10 bar tap water
Product line02
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rosca9/16-24 UNEF
SCIP dossier no.fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
SCIP dossier product nameHX-AD nozzles
Tipo de materialSnNi coated brass
Tipo de produtoHX-AD
Tipo do filtroNenhum
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LESim

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.033 Quilograma
Peso líquido0.031 Quilograma
Volume0.023 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424632601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm